Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
75134 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital mixer, fixed or adjustable spout, removable - Modul'Mix
Presto

75134 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital mixer, fixed or adjustable spout, removable - Modul'Mix

Google-Übersetzung,

75134 - SANIFIRST - Krankenhausmischer, fester oder verstellbarer Auslauf, abnehmbar - Modul'Mix

Spezifikation
    • Single hole hospital mixer (modul'mix design) without drain, for hand wash basin, with solid handle for easy cleaning. Fixed or swivel spout, smooth and removable for disinfecting L 150mm. Height to nozzle 200mm. Height and length of spout adapted without changing the entire tapware. Multifunction ceramic cartridge Ø 40: 7-setting temperature limit stop, dual flow and flow settings from 2l to 13.8l/min. Tapware with star-shaped flow straightener reducing scaling, eliminating water retention and impurities; withstands thermal and chlorine shocks Smooth body, spout and controls in polished chrome plated brass. SPEX stainless steel braided hoses, M10x1 LN G'3 / 8 L 650mm Reinforced fixation by a stainless steel rod. 10 year warranty. Chlorine and thermal shock resistant. Sanifirst brand hospital mixer, fixed or swivel smooth spout, removable, for hand wash basin REF: 75134 or approved equivalent.

    Warranty 10 years against manufacturing defects

    Special feature 1 Fixed spout

    Special feature 2 Swivel spout

    Special feature 3 Removable spout

    Height to nozzle (mm) 200

    Projection (mm) 200

    Clip-on spout No

    Connection SPEX hoses 650 mm - M10 X 1 - LN G'3 / 8

    Minimum pressure 1 bar

    Recommended pressure 3 bar

    Maximum pressure 5 bar

    Max tightening 40

    Coating Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer75134
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeSanifirst
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit