Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
75845 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Washbasin mixer with solid lever without drain - HOPTIM'
Presto

75845 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Washbasin mixer with solid lever without drain - HOPTIM'

Google-Übersetzung,

75845 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Waschtischmischer mit festem Hebel ohne Ablaufgarnitur - HOPTIM'

Spezifikation
  • > Benefits of the product

    • WRAS Approved
    • Comfortable height to nozzle and projection: compliant with the French Medical NF norm
    • Body inside and outside smooth: limiting the fixation of the biofilm and the proliferation of bacteria
    • Solid lever: facilitates cleaning
    • Modern design
    • Very low water retention in the spout

    > Model

    • Height under spout: 100 mm.
    • Projection: 106 mm - Fixed spout.
    • Without waste, deck-mounted.
    • Full lever.
    • Star-shaped flow straightener M24 x 1.
    • 35 mm diameter ceramic cartridge with temperature limiter with 7 adjustment positions, and maximum flow rate adjustment.
    • Body with smooth interior and exterior (smooth surface in contact with water)

    > Flow rate

    • NF "M" compliant: between 4 and 6 L / min at 3 bar.

    > Recommended pressure

    • 3 bar - avoid pressure differences greater than 1 bar between DHW and DCW.
    • Minimum pressure: 1 bar.
    • Maximum pressure: 5 bar.

    > Materials

    • Chromed brass.

    > Connection

    • Hoses with M10X1 stainless steel braided SPEX sheath, G’3 / 8 captive nut.
    • Fixing by a clamping kit 1 M8 rod

    > Warranty

    • 10 years against any manufacturing defect
Technische Spezifikation
  • Referenznummer75845
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSanifirst
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit