Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France

    Google-Übersetzung,
    EI30-Brandschutztrennwand aus Glas mit vertikaler oder horizontaler Stoßfuge zwischen Verglasung und umlaufendem Rahmen aus Holz, Stahl oder Promatect®-H
    Spezifikation
    • Maximum overall height: 4,900 mm Unlimited length Maximum vertical glazing dimensions (W x H): 1,500 x 3,500 mm Maximum horizontal glazing dimensions (W x H): 3,500 x 1,500 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm ) : 3,500 x 1,500 mm Maximum height of glazed partition with full transom : 4,000 mm Maximum height of glazed partition with corner post or facet joint : 3,000 mm 90° corner post or 130° to 180° facet construction Acoustic insulation of glazing alone (6/15/6) : Rw (C; Ctrl): 43 (-1; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/15/10 glazing
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerglazing-system-promat-systemglas-30
    • ProduktfamilieGlass wall
    • ProduktgruppeGlass walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationWand

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Südamerika Ozeanien Afrika