Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-120 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-120 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-120 - Promat France

    Google-Übersetzung,
    EI120 Brandschutzglastrennwand mit vertikaler Stoßfuge zwischen Verglasung und Stahlrahmen
    Spezifikation
    • Maximum overall height: 3,520 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W x H): 1,500 x 3,500 mm Minimum glazing dimensions (W x H): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,410 mm Acoustic insulation of glazing alone (8/38/8) : Rw (C; Ctrl): 46 (-2; -3) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/38/10 glazing
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerglazing-system-promat-systemglas-f1-120
    • ProduktfamilieGlass wall
    • ProduktgruppeGlass walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationWand

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Südamerika Ozeanien Afrika