Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SteelBuilt Curtainwall Infinity System

SteelBuilt Curtainwall Infinity System

Google-Übersetzung,

Das SteelBuilt Curtainwall Infinity™ System kann als hinterer Pfosten nahezu jedes kundenspezifische Stahlelement verwenden. Dadurch können Architekten und Designer größere Glasflächen, kleinere Rahmenprofile und größere Spannweiten nutzen. Dank der flexiblen Gestaltung können Vorhangfassaden in nahezu unbegrenzte Gebäudetypen, Designs und Leistungsanforderungen integriert werden.

HAUPTMERKMALE

  • Es kann fast jede Art von kundenspezifischem Stahlelement verwendet werden (z. B. Edelstahl, Kasten, I-Träger und T-Profile).
  • Bietet die Vorteile von Stahl: größere freie Spannweiten, schmalere Sichtlinien und verbesserte Wärmeleistung.
  • Schmale Sichtlinien: 1-3/4" (45 mm) nur für den Innenbereich oder 2-3/8" (60 mm).
  • Verschiedene Systemtiefen.
  • Fülloptionen bis zu 2 Zoll.
  • Lackierte Oberflächen in Standard- und Sonderausführungen erhältlich.
  • Silikonverträgliche Verglasungsmaterialien sorgen für eine langlebige Abdichtung.
  • Verfahren zur Herstellung von Scherblöcken.
  • Kompatibel mit SteelBuilt Window & Door®-Systemen.
  • Optionale Funktionen:
    • Struktursilikon, erhältlich in 2- oder 4-seitiger Anwendung für ein glattes, monolithisches Erscheinungsbild (siehe SteelBuilt Curtainwall Infinity™ SSG).
    • Abdeckkappen aus Edelstahl.
    • Kundenspezifische Abdeckkappen aus extrudiertem Aluminium.


Spezifikation
  • Frame tests performed in accordance with:

    AAMA 501.1Dynamic Water Penetration
    ASTM E283Air Performance
    ASTM E331Static Water Penetration
    ASTM E330Structural Performance

    Almost any type of custom steel member can be used for a back mullion–such as stainless steel, box, I-beams and T-shapes.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersteelbuilt-curtainwall-infinity
  • ProduktfamilieArchitectural Frames
  • ProduktgruppeSteelBuilt Curtainwall Infinity System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
  • Klassifizierung08 44 00
  • Format2014TitelCurtain Wall and Glazed Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 33 27 11
  • OmniClassTitelCurtain Walls