Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RAVAPROOF AREXOL LAC

RAVAPROOF AREXOL LAC

Google-Übersetzung,

AREXOL LAC ist eine hochwertige einkomponentige, bituminöse Lösung auf Lösungsmittelbasis. In seiner endgültigen Form (fest) bildet es einen schwarzen, glänzenden, wasserdichten Film mit ausgezeichneter Haftung und hoher Penetration auf Oberflächen, der sehr beständig gegen Säuren und Basen mit niedriger Konzentration ist.

PRIMÄRE ANWENDUNGEN
AREXOL LAC wird hauptsächlich als Grundierung zum Verkleben von bituminösen Abdichtungsbahnen sowie zum Korrosionsschutz von Metall und zur Abdichtung und zum Schutz von Betonkonstruktionen verwendet. Es schützt sogar im Boden versenkte Holzoberflächen vor Feuchtigkeit. Aufgrund der enthaltenen Lösungsmittel ist es nicht mit Polystyrol kompatibel.

ZUSAMMENSETZUNG
Oxidiertes Bitumen und organische Lösungsmittel.

Spezifikation
  • Color: Black
    Odor: Characteristic
    Density (at 20 °C): 957 g/cm³
    Flash point: 6 °C
    Furol viscosity (ASTM D41): 73 sec (25 °C)
    Distillation up to 225°C (ASTM D41): 41%
    Distillation up to 360°C (ASTM D41): 42,5%
    Penetration 25°C (100 g/5s) (ASTM D41): 20-25mm
    Matter soluble in trichlorethylene (ASTM D41): 99,5%
    Softening Point (ASTM D36): >85%

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRAVAPROOF-AREXOL-LAC
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Entwickelt inGriechenland
  • Hergestellt inGriechenland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Bulgarien
Griechenland
Zypern
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit