Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ISSY Z8 500mm x 50mm x 930mm Rectangle Mirror
ISSY Z8 500mm x 50mm x 930mm Rectangle Mirror
ISSY Z8 500mm x 50mm x 930mm Rectangle Mirror
    Reece

    ISSY Z8 500mm x 50mm x 930mm Rectangle Mirror

    Google-Übersetzung,
    Der ISSY Z8 Butterfly Spiegel, entworfen und gefertigt von Zuster, einem australischen Designer und Hersteller, der für hochwertige, maßgefertigte Möbel steht, zeichnet sich durch raffiniert integrierte Luxusdetails aus. Gefertigt aus feinstem amerikanischem Eichenholz und kupferfreiem Spiegelglas, ist er eine wunderschöne Bereicherung für Ihr Badezimmer. Der Z8 Butterfly Spiegel lässt sich zudem individuell anpassen, sodass Sie Ihren ganz persönlichen Designer-Look verwirklichen können.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2321773
    • ProduktfamilieISSY
    • ProduktgruppeZ8 Butterfly
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)930
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)8.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien