Einzellichtleiste ICE Basis m600, mit LED, Systemleistung: 10 - 18 W, Leuchtenlichtstrom 1320 - 2200 lm, Farbwiedergabeindex CRI>80, 4000 K, neutralweiss, Farbtoleranzen SDCM 3, Lebensdauer LED L80 72'000 h, Photobiologische Sicherheit: von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, Gehäuse aus Stahlblech, weiss, Diffusor aus Polycarbonat (PC) satiniert weiss, rundum abstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, EIN/AUS, Systemleistung und 4 Lichtstromstufen direkt an der Leuchte einstellbar:␍10-13-15-18 W / 1320-1640-1880-2200 lm Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 07, Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B und EPREL Registriernummer: 1249144 L = 577 mm, B = 65 mm, H = 58 mm
Spezifikation
Features
Mounting rail made of galvanised steel sheet, white
Opal diffuser made of polycarbonate
High luminous efficacy of up to 140 lm/W
Extremely even spread of light
Low-priced and universally applicable
Substitute for battens equipped with conventional linear fluorescent lamps
Robust and durable
Specifications
For mounting on ceilings and for pendant mounting with pendant tube, steel wire/catenary suspension
Opal diffuser for enhanced glare control
Different lengths can be combined
Beam angle: all-round beam
Electronic control gear integrated, ON/OFF Multilumen or adjudimmable digital DALI2
Available with emergency unit (single battery 3 h)
for ambient temperatures –10 to +40 °C, with emergency unit 0 to +35 °C
Fields of application
Industry: corridors, garages, bike rooms, secondary rooms