Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
    Reynaers

    Reynaers - Curtain Wall - CW 50

    4.5 von 5 Sternen4.5(16 Bewertungen)
    CW 50 - Kreativität ohne Grenzen Curtain Wall 50 ist ein Fassaden- und Dachsystem mit unbegrenzter Entwurfsfreiheit und maximaler Transparenz. CW 50 ist in mehreren Design- und Verglasungsvarianten, sowie in verschiedenen technischen Ausführungen erhältlich. Die Designvarianten lassen sowohl für den Innen- als auch für den Aussenbereich jeden Spielraum an Kreativität offen. Die Verglasungsvarianten reichen von Standard- zu Strukturverglasungen und eingespannten Gläsern.  Die grosse Auswahl an CW 50 Profilen erfüllt alle Anforderungen moderner Architektur. Das System ist in unterschiedlich isolierten Profilen erhältlich und eignet sich auch aufgrund der Dreifachverglasungen für den Einsatz in Niedrigenergie- und Passivhäusern. Zusätzlich können spezielle Öffnungsarten nahtlos integriert werden: Parallel-Ausstell-Fenster, Klappfenster, Blockfenster sowie Dachflächenfenster.
    Spezifikation
    • Properties Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Depth vertical mullions: 42 – 300 mm Depth horizontal mullions: 5 -193 mm Min. Inertia mullions (lx: wind load): 14 cm4 Max. Inertia mullions (lx: wind load): 2690 cm4 Min. Inertia transoms (lx: wind load): 4 cm4 Max. Inertia transoms (lx: wind load): 552 cm4 Min. Inertia transoms (ly: glass load): 8 cm4 Max. Inertia transoms (ly: glass load): 57 cm4 Max. weight vent (element): 700 kg Rebate height: 20 mm Min. Glass thickness: 6 mm Max. Glass thickness: 60 mm Glazing method: Fixing by pressure plates Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Performance Comfort Air tightness max. test pressure: AE 1200 (1200 Pa) Water tightness: 1200 Performance Safety Burglar resistance: RC 2 / WK 2 – RC 3 / WK 3 Performance Energy Thermal insulation (Uf): 0,8 W/m²K
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreynaers-curtain-wall-cw-50
    • ProduktfamilieCurtain Wall
    • ProduktgruppeCurtain Wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-17
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)700
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_51_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium curtain wall frame sections
    • Klassifizierung08 44 13
    • Format2014TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows