Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RGEHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E (30 Ton)

RGEHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E (30 Ton)

Google-Übersetzung,
Die Resolute 30-Tonnen-Einheit zeichnet sich durch ihre leistungsstarke fünfstufige Kühlung und die standardmäßigen Ein- und Mehrzonen-VAV-Funktionen aus und ist gleichzeitig die kleinste und leichteste Option der Branche. Verbessern Sie den Komfort der Gebäudenutzer durch Zoneneinteilung und mehrstufige Kühlung mit der Resolute 30-Tonnen-Einheit. Herausragende Merkmale: - Resolute™ 30-Tonnen-Modelle sind die kleinsten und leichtesten auf dem Markt. - Aufklappbare Zugangsplatten, herausziehbare Kondensatablaufwanne, werkseitig installierte Economizer und Einzelpunktverkabelung für schnelle, einfache Wartung, Instandhaltung und Installation - PlusOne®-Diagnose standardmäßig über ClearControl™, werkseitig installierte Direct Digital Control (DDC) und Sensoren für einfache Diagnose und Konnektivität über Modbus®, LonWorks® oder BACnet®. Verfügbare Stromversorgungsoptionen: 208–230 V / 3-phasig / 60 Hz • 460 V / 3-phasig / 60 Hz • 575 V / 3-phasig / 60 Hz. Eingeschränkte Garantie (gewerbliche Anwendungen): Teile – 1 Jahr • Kompressor – 5 Jahre • Standard-Wärmetauscher – 10 Jahre • Edelstahl-Wärmetauscher – 20 Jahre. Zusätzliche erweiterte Garantiepakete über ProtectionPlus® verfügbar. Alle Einheiten werden im Werk getestet und mit Kältemittelfüllung R-454B ausgeliefert.
Spezifikation
    • Nominal size: 30 Ton
    • Up to 9.8 EER / 13.0 IEER
    • Five-stage cooling
    • Coil Type: Fin and Tube Evaporator MicroChannel Condenser
    • Factory Standard PlusOne® ClearControl™ and Single-Zone and Multi-Zone VAV
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrgehyb360-resolute-line-classic-series-packaged-ge-30-ton
  • ProduktfamiliePackaged Gas/Electric
  • ProduktgruppeRGEHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E (30 Ton)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • OmniClassNummer23-33 39 11
  • OmniClassTitelAir Conditioners

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit