Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Doppelstehfalz Dach (530 mm, prePATINA schiefergrau)
Doppelstehfalz Dach (530 mm, prePATINA schiefergrau)
    RHEINZINK

    Doppelstehfalz Dach (530 mm, prePATINA schiefergrau)

    Bei der Doppelstehfalzdeckung werden nebeneinander liegende Schare mit zwei unterschiedlich hohen Aufkantungen durch doppeltes Umlegen des Überstandes in einem bestimmten Abstand miteinander verbunden. Die übliche Scharbreite beträgt 530 mm, die Falzhöhe ca. 25 mm. Die Mindestdachneigung beträgt 3° (5,2%), die Verlegung erfolgt auf einer vollflächigen Unterkonstruktion. Sonderformen wie konvexe und konkave Rundungen oder konische Schare lassen sich problemlos herstellen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRZK010008
    • ProduktfamilieZinc Covering
    • ProduktgruppeDouble Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland