Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Großraute Fassade (600 mm x 1500 mm, vertikal, prePATINA blaugrau)
RHEINZINK

Großraute Fassade (600 mm x 1500 mm, vertikal, prePATINA blaugrau)

RHEINZINK-Großrauten weisen auf ihrer Oberseite Vor- und auf ihrer Unterseite Rückkantungen auf, um sie mittels Einhangfalztechnik verbinden zu können. Sie können in verschiedenen Baubreiten vertikal, horizontal und diagonal verlegt werden und ermöglichen so vielfältige Möglichkeiten der Gebäudestrukturierung. Mögliche Abmessungen: Baubreite ≤ 600 mm, Baulänge ≤ 3000 mm (optimal ≤ 2000 mm). Durch den variablen Falzversatz ergeben sich weitere, nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Komplexe Baukörper mit konvexer und konkaver Geometrie sind ebenfalls mit diesem Dachsystem realisierbar.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRZK010040
  • ProduktfamilieZinc cladding
  • ProduktgruppeFlat-Lock Tile Facade (600 mm x 1500 mm, vertical, prePATINA blue-grey)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)25
Verwandt
  • HauptmaterialZink
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland