Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
    Roca
    Archiviert

    FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5

    A complete palette of colors is the proposal of the Flow Series. With 20 different shades, the wide chart offers multiple possibilities for projects. The products were developed in English brick format and use Majolica technique, which provides an irregular glazing and enhances the color customization. The relief, the colors and the brightness of the surface reinforce the ludic character and the artisanal aspect of the series.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFOV031P02
    • ProduktfamilieTiles (Wall Tile)
    • ProduktgruppeFlow
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)7.3
    • Breite (mm)77
    • Tiefe (mm)305
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_45_88_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInternal wall tiling systems
    • Klassifizierung09 72 00
    • Format2014TitelWall Coverings
    • OmniClassNummer23-15 15 13
    • OmniClassTitelWall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit