Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
    Rockfon

    Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling

    Ästhetisch ansprechender, rahmenloser Wandabsorber, geeignet für Büros, Rezeptionen und Ähnliches, wo Schallaborption mit schönem Design kombiniert wird Glatte, matte und superweiße Oberfläche mit hoher Lichtreflexion, Lichtstreuung und antistatischen Eigenschaften fur eine lange ProduktlebensdauerVerfügbar in einer Vielzahl von Formen mit minimalistischer A-Kante und in unbegrenzter Farbauswahl durch Angabe des NCS FarbcodesSchnell und einfach mit dem speziellen Wand-Montagesystem anzubringen. Der Wandabsorber kann wandnah und mit größeren Abstand montiert werden, was interessante Muster ermöglicht
    Spezifikation
    • Room To Room Sound Insulation Dn,f,w = 35
      Sound Absorption αw: 0,80 (Class B)
      Direct Sound Insulation Rw = 19
      Reaction To Fire A2-s1,d0 (EN 13501-1)
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrockfon-blanka-db35
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeBlanka
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels