Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfon® Ekla®
Rockfon® Ekla®
Rockfon® Ekla®
Rockfon® Ekla®
Rockfon® Ekla®
    Rockfon

    Rockfon® Ekla®

    Google-Übersetzung,

    Rockfon® Ekla®

    Mit einem glatten weißen Finish / für viele geeignet

    Anwendungen

    • Hohe Schallabsorption / Klasse A
    • Große Auswahl an Formaten für belichtete und halbbelichtete Rahmen
    • Einfache Wartung mit Staubsauger

    Produktbeschreibung

    • Platte aus Steinwolle
    • Sichtseite: Schleier weiß lackiert (glatte Oberfläche)
    • Rückseite: Gegenschleier
    Spezifikation
    • Isolation acoustique latérale Dn,f,w = 26
      Réaction au feu A1 (EN 13501-1)
      Réflexion à la lumière et diffusion de la lumière 86%
      Résistance à l’humidité et à la flexion Jusqu’à 100 % HR.
      Aucun affaissement visible même dans des conditions d'humidité extrême.
      Entretien Aspirateur
      Hygiène La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes.
      Environnement Laine de roche entièrement recyclable
      Environnement intérieur Une sélection de produits Rockfon bénéficie de la classification finlandaise M1
      et du label danois DICL sur la qualité de l'air intérieur.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrockfon-ekla
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeEkla
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Italien
    Spanien