Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
    Rockfon

    Rockfon® Krios®

    Kombiniert eine hohe Längsschalldämmung mit einer hohen Schallabsorption (Klasse A) für eine flexible und leise Bürogestaltung. Das Basismaterial ist eine 35 mm dicke Steinwolleplatte, die auf der Rückseite mit einer Hochleistungsmembran versehen ist. Diese trägt dazu bei, die Längsschallübertragung von Raum zu Raum zu reduzieren.Erweitertes Sortiment für sichtbare, halbverdeckte und verdeckte Montage verfügbar.Leichte und schallabsorbierende Platte, einfach zu verarbeiten und leicht mit einem Staubsauger oder einem feuchtem Tuch zu reinigen.
    Spezifikation
    • Geluidsabsorptie αw: tot 1,00 (Klasse A)
      Brandreactie A1 (EN 13501-1)
      Brandwerendheid Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.
      Lichtreflectie en lichtdiffusie 86%
      Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit Tot 100% RV. Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid.
      Reinigbaarheid Stofzuiger
      Hygiëne Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.
      Milieu Volledig recyclebare steenwol
      Binnenklimaat Een selectie van Rockfon producten beschikt over:
      • de Finse M1-emissieclassificatie voor bouwmaterialen
      • het Deense binnenklimaatlabel voor producten met een lage VOS-emissie
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrockfon-krios
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeKrios
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Luxemburg
    Niederlande