[Produkt von ROCKWOOL France SAS Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land]
Rockacier C Soudable ist eine einzelne Isolierplatte aus Steinwolle mit hoher Dichte, die mit einer Bitumenschicht und einem wärmeschmelzbaren Film beschichtet ist. Die Ausrichtung der Fasern wird während der Herstellung kontrolliert, wodurch eine verbesserte mechanische Leistung bereitgestellt wird.
ANWENDUNG
Es wird für unzugängliche Flachdachdämmungen aus gerippten Stahlblechen mit spezifischen Anwendungen wie Flachdächern mit technischen Zonen, Gründächern und unter Photovoltaikanlagen (Klasse C) verwendet.
VORTEILE :
Einsetzbar in Technikzonen und begrünten und photovoltaischen Flachdächern (hervorragende mechanische Festigkeit durch gerichtete Fasern).
Thermische (einschließlich Sommerkomfort) und akustische Leistung.
Effizientere Installation aufgrund des langen Formats (2400 x 600 mm und 2400 x 1200 mm, nicht für alle Dicken verfügbar).
Nicht brennbar (Euroklasse A1).
Dimensionsstabilität.
Fäulnisfest und nicht hydrophil.
Vollständige Abdichtungshaftung: Die Bitumenmembran wird mit der Dämmplatte verschweißt, was eine bessere Kohäsion des Laminats garantiert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Afrika | Europa |
|---|---|
Algerien | Frankreich |
Elfenbeinküste | |
Libyen | |
Marokko | |
Mauretanien | |
Senegal | |
Südafrika | |
Tunesien | |
Westsahara |