Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rocksol Expert (FR)
ROCKWOOL

Rocksol Expert (FR)

Google-Übersetzung,
[Produkt von ROCKWOOL France SAS Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land] ROCKSOL EXPERT ist eine unbeschichtete Steinwolle-Dämmplatte mit einfacher Dichte. ANWENDUNG ROCKSOL EXPERT wird für die Wärme- und Schalldämmung von Fußböden unter dem Estrich verwendet. PRODUKTVORTEILE Optimale akustische Leistung; Hohe mechanische Beständigkeit; Für alle Arten von Betriebsladeräumen <500 kg / m².
Spezifikation
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,038 W/m.K Density : 135 to 150 kg/m3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWF_ROCKSOL_EXPERT
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFloor : Sub-screed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1200
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 13.19
  • Format2014TitelMineral Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClassTitelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika Europa
Algerien
Frankreich
Elfenbeinküste
Libyen
Marokko
Mauretanien
Senegal
Südafrika
Tunesien
Westsahara