Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE system for converted attic insulation (FLEX PRO - FR)
ROCKWOOL

ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE system for converted attic insulation (FLEX PRO - FR)

Google-Übersetzung,
[Produkt von ROCKWOOL France SAS Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land] DACHZUSAMMENSETZUNG von innen nach außen: - Gipskarton 13 mm - Hygrovariable Dampfsperre INTELLO ROCKFOL - Metallstruktur 45 x 18 mm und Aufhänger 300 x 47 mm - ROCKMUR NU 140 mm (zwischen 75 x 250 mm Holzabschnitten mit Abstand von 1500 mm) - ROCKCOMBLE 80 mm (zwischen 60 x 80 mm Holzsparren mit einem Abstand von 600 mm von den zentralen Abständen) - Belüfteter Raum - Die äußeren Dachelemente ROCKCOMBLE und ROCKMUR NU sind unverkleidete Steinwolleplatten mit einfacher Dichte. Der ROCKCOMBLE hat einen flexiblen Rand, der sich perfekt an die Zwischenräume zwischen den Sparren anpasst. ANWENDUNG: Sie werden für die Isolierung von Dachböden zwischen Sparren verwendet.
Spezifikation
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3 Stone wool uncovered insulation mono-density. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWF_SYS_FLEX_PRO
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeAttics - In between rafters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)1350
  • Tiefe (mm)423
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika Europa
Algerien
Frankreich
Elfenbeinküste
Libyen
Marokko
Mauretanien
Senegal
Südafrika
Tunesien
Westsahara