Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockbardage Nu Evolution (FR) for vertical metal cladding insulation
Rockbardage Nu Evolution (FR) for vertical metal cladding insulation
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu Evolution (FR) for vertical metal cladding insulation

    Google-Übersetzung,
    [Produkt von ROCKWOOL France SAS. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land.] WANDAUFBAU von innen nach außen: - Stahlträger 90.500 und andere: Stärke 0,75 mm - ROCKBARDAGE EVOLUTION 150-170-230 mm Steinwolle-Dämmplatte - Metallverkleidung 0,75 mm (vertikale Rippen) - 2,5 Befestigungselemente/m². ROCKBARDAGE EVOLUTION ist eine unbeschichtete, einlagige Steinwolle-Dämmplatte mit einer Dichte von 50 kg/m³, die so bearbeitet ist, dass sie sich in die spezifischen Geometrien von Verkleidungsplatten integrieren lässt. ANWENDUNG: Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung sowie zum passiven Brandschutz von Gebäuden mit doppelwandiger Metallverkleidung (vertikal oder horizontal) eingesetzt.
    Spezifikation
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRWF_SYS_ROCKBARDAGE_EVOLUTION
    • ProduktfamilieInsulation
    • ProduktgruppeVertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)1350
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 21 13.19
    • Format2014TitelMineral Board Insulation

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Afrika Europa
    Algerien
    Frankreich
    Elfenbeinküste
    Libyen
    Marokko
    Mauretanien
    Senegal
    Südafrika
    Tunesien
    Westsahara