Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROCKWOOL 800 (IT)
ROCKWOOL

ROCKWOOL 800 (IT)

Google-Übersetzung,
Rohrabschnitt aus Steinwolle mit konzentrischer Faserausrichtung, einseitig mit Aluminiumfolie kaschiert und mit einem Mineralfasernetz verstärkt, für die Wärme- und Schalldämmung von Rohren in warmen Anwendungen.
Das Produkt wurde speziell für die Wärmedämmung von Rohren in Heizungs- und Sanitärinstallationen entwickelt und bietet eine hohe Wärmeleistung. Das Rohrsegment verfügt über einen Längsschnitt für eine einfache Montage und ist mit einer selbstklebenden Lasche ausgestattet. Produktname, Durchmesser und Wandstärke sind auf der Aluminiumbeschichtung angegeben; Markierungslinien erleichtern zudem 45°-Schnitte.
Länge: 1000 mm
Spezifikation
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWI_ROCKWOOL-800
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeCoppelle
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien