Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HARDROCK Max (PL)
HARDROCK Max (PL)
    ROCKWOOL

    HARDROCK Max (PL)

    Google-Übersetzung,
    Die Platten HARDROCK MAX in doppelter Dicke sind für die Wärmedämmung von Flachdächern bestimmt. Hergestellt aus ROCKWOOL-Steinwolle, sind sie nicht brennbar und haben die höchsten mechanischen Parameter - Härte.
    Spezifikation
    • Z dwugęstościowych płyt HARDROCK MAX ze skalnej wełny wykonuje się izolację termiczną, akustyczną i przeciwogniową dachów płaskich. Można je układać jednowarstwowo lub wielowarstwowo, bezpośrednio pod powłokowymi pokryciami dachowymi. Są zalecane do dachów, którym postawiono specjalne wymagania, na przykład codzienną konserwację urządzeń na dachu czy relatywnie wysokie obciążenia od warstw dachów zielonych, balastowych, czy też obciążenia punktowe od ustawianych na dachu instalacji, np.: fotowoltaicznych.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHARDROCK_MAX
    • ProduktfamilieInsulation
    • ProduktgruppeFlat Roof Insulation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-30
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1220
    • Tiefe (mm)2020
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Polen
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit