Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockacier B Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockacier B Nu (FR)

Google-Übersetzung,
[Produkt von ROCKWOOL France SAS. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land.] ROCKACIER B NU ist eine unbeschichtete Steinwolleplatte mit einfacher Dichte. Die Faserausrichtung wird während der Herstellung kontrolliert, was zu verbesserten mechanischen Eigenschaften führt. ANWENDUNG: Sie eignet sich zur Flachdachdämmung aus gerippten Stahlblechen oder Holzelementen und ist für unzugängliche Bereiche (Klasse B) geeignet. VORTEILE: Hervorragende mechanische Festigkeit dank gerader Fasern. Wärmedämmung (auch für Sommerkomfort) und Schalldämmung. Nicht brennbar (Euroklasse A1). Effizientere Montage durch das Langformat (2400 x 600 mm und 2400 x 1200 mm, nicht in allen Stärken erhältlich). Formstabilität. Fäulnisbeständig und wasserabweisend.
Spezifikation
  • Stone wool insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Density : from 125 to 157 kg/m3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWF_ROCKACIER_B_NU
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFlat Roof Insulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1200
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)90
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 13.19
  • Format2014TitelMineral Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClassTitelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit