Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)
    ROCKWOOL

    Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)

    Google-Übersetzung,
    [Produkt von ROCKWOOL France SAS Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land] WANDAUFBAU von innen nach außen : - Betonwand : 180 mm - Metallbefestigung (1,25 pro m² und mit einem Querschnitt von 150 mm²) - ROCKFACADE - Belüftete Luftschicht von 20 mm (mindestens) mit vertikalen Holzsparren (und EPDM-Band) - Außenverkleidung ROCKFAÇADE ist eine halbstarre Rohsteinwolleplatte mit einer Dichte von 39 kg/m3. Es wird für die Außendämmung von Fassaden unter einer hinterlüfteten Aufsatzverkleidung verwendet. VORTEILE: Sehr hohe Wärmeleistung. Mechanische Festigkeit des Produkts. Umsetzungsgeschwindigkeit. Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar).
    Spezifikation
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Density : 39 kg/m3
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRWF_SYS_ROCKFACADE_BETON
    • ProduktfamilieInsulation
    • ProduktgruppeVertical Wall - Ventilated façade
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)1350
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationWand

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Afrika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit