Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STROPROCK SB (PL)
STROPROCK SB (PL)
    ROCKWOOL

    STROPROCK SB (PL)

    Google-Übersetzung,

    STROPROCK SB sind doppelwandige ROCKWOOL Steinwolleplatten, die mit anthrazitfarbenem ROCKWOOL Glasvlies beschichtet sind und zur Wärme- und Schalldämmung von Garagendecken oder anderen Räumen, z. B. Lagerräumen oder Technikräumen, bestimmt sind.

    Spezifikation
    • Sztywne płyty dwugętościowe z wełny skalnej ROCKWOOL pokryte antracytowym welonem szklanym. Podwójna gęstość płyt STROPROCK SB pozwala na uzyskanie doskonałej charakterystyki termicznej i akustycznej izolowanego stropu. Ponadto pozwala na uzyskanie dużej sztywności płyty przy jej niskim ciężarze co w znacznej mierze ułatwia montaż płyt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstroprock-sb-pl
    • ProduktfamilieInsulation
    • ProduktgruppeCeiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-29
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Polen
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit