Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nobel Frittstående
Nobel Frittstående
Nobel Frittstående
Nobel Frittstående
Nobel Frittstående
Nobel Frittstående
Nobel Frittstående
Nobel Frittstående
Nobel Frittstående
Nobel Frittstående

    Nobel Frittstående

    Google-Übersetzung,
    Ein eleganter Abfallbehälter aus pulverbeschichtetem Stahl, der einzeln stehen oder in Modulen an einer Sortierstation montiert werden kann, die an unterschiedliche Umgebungen im Innen- und Außenbereich angepasst ist. Die Behälteröffnung ist intuitiv gestaltet und wird standardmäßig in dunkelgrauer Farbe geliefert, aber andere Farboptionen sind verfügbar, um ein universelles Recycling- oder Profilierungsdesign zu erstellen. Der Mülleimer nimmt wenig Platz ein und kann viel Abfall aufnehmen. Er lässt sich leicht entleeren und zusammenbauen. Der Abfalleimer hat innen eine gefaltete Beutelhalterung für Standard-100-Liter-Plastikbeutel. Die Tür hat ein solides Schloss mit einem viereckigen Schlüssel.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNobel_Frittstaende
    • ProduktfamilieBin
    • ProduktgruppeNobel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1094
    • Breite (mm)425
    • Tiefe (mm)421
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit