Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modffractal™ Acoustic Sound Diffuser

Modffractal™ Acoustic Sound Diffuser

Google-Übersetzung,

Modffractal TM ist Teil der Entwicklung der Architekturakustik hin zur aperiodischen Abfolge asymmetrischer Formen. Es ermöglicht die Schalldiffusion des gesamten Spektrums in einem einzigen integrierten Diffusor, indem es die Selbstähnlichkeitseigenschaften von Fraktalen mit der gleichmäßigen Streueigenschaft eines phasenoptimierten Schalldiffusors kombiniert. Dieses einzigartige und patentierte Design erweitert die Bandbreite und bietet das breiteste verfügbare Spektrum an Schalldiffusion und ermöglicht gleichzeitig eine optimierte Array-Sequenzierung für eine noch bessere Leistung. Die Einheiten sind mit hohem Recyclinganteil, ULEF, Feuerschutzklasse A und FSC® - MDF-Kern sowie FSC® - Massivholzschächten erhältlich.

Merkmale

  • Bietet eine Schalldiffusion des gesamten Spektrums in einer einzigen Einheit.
  • Wählen Sie aus allen handelsüblichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
  • Standardgröße erhältlich in den Nennmaßen 2′ B x 4′ L x 7-7/8″ T.
  • Fügen Sie eine Niederfrequenzsteuerung mit Schlitzoption hinzu.
  • Fügen Sie mit dem VariDoor-Gehäusedesign von RPG eine niedrigere Frequenzdiffusion hinzu.
  • Einfache Installation mit mitgelieferter Montageklemme.
  • Erhältlich mit einem MDF-Kern mit hohem Recyclinganteil, ULEF, FSC® und Brandschutzklasse A.
Spezifikation
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 7.50

    Installation - ModffractalTM is designed to be flush mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking. They can be installed singularly or in an array across walls and ceilings.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermodffractal
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit