Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omniffusor® W113 Acoustic Sound Diffuser

Omniffusor® W113 Acoustic Sound Diffuser

Google-Übersetzung,

Omniffusor ® W113 ist ein zweidimensionaler Schalldiffusor. Entwickelt, um die Produktlinie zu erweitern, die auf dem klassischen Omniffusor ® W84 basiert, dem ersten Produkt seiner Art, das auf dem Markt angeboten wird. Mit seiner flacheren Konstruktion wurde der Omniffusor ® W113 so konzipiert, dass er eine optimale Diffusionsbandbreite in geringerer Tiefe bietet. Im Gegensatz dazu begrenzt die natürliche Holzkonstruktion des Geräts, das mit einem hohen Recyclinganteil, ULEF, Brandschutzklasse A und FSC® - MDF-Kern erhältlich ist, die Menge der durch Absorption entfernten Schallenergie.

Merkmale

  • 2D-QRD-Reflexionsphasengitter.
  • Gleichmäßige halbkugelförmige Streuung für alle Einfallswinkel.
  • Breitbandige Diffusion in einem dekorativen, möbeltauglichen Finish
  • Erhältlich in 2′ x 2′ großen Paneelen.
  • Wählen Sie aus allen handelsüblichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
  • Die Platten sind mit einem MDF-Kern mit hohem Recyclinganteil, ULEF, FSC® und Brandschutzklasse A erhältlich.
Spezifikation
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 5.00

    Installation - Omniffusor® W113 is designed to be flush-mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking or dropped into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. These panels can also be installed adjacent to Omniffusor® W84 and Omniffusor® W58 units for comprehensive broadband diffusion performance.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeromniffusor-w113
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion/Hybrid
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment