Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skyline® T894 Panel

Skyline® T894 Panel

Google-Übersetzung,

Störende Reflexionen können durch Absorption oder Diffusion kontrolliert werden. In kleineren Räumen (Konferenzräume, Klassenzimmer, Aufnahmestudios, Rundfunkstudios, Heimkinos, Bühnen für Filmmischung und Synchronisation, Musikübungsräume usw.) ist es oft wünschenswert, störende Reflexionen zu kontrollieren und stattdessen durch Diffusion ein Umgebungsschallfeld bereitzustellen Absorption. Eine sehr effiziente Streufläche ist erforderlich, wenn die Raumoberflächen relativ nahe am Zuhörer liegen. Um dieses Problem zu lösen, hat RPG Skyline® entwickelt, den branchenweit ersten und effizientesten omnidirektionalen zweidimensionalen Diffusor mit primitiver Wurzelzahltheorie. Das Skyline ® T894 Panel führt ein feuerbeständiges Einbaudesign ein, das für T-Rasterdecken optimiert wurde. Die gleichmäßige Streuung des Skyline ® T894-Panels minimiert die akustische Blendung und bietet ein ausgewogenes Design für Leistungs-, Technologie- und Kommunikationsräume.

Merkmale

  • Patentiertes optimiertes Phasengitter mit primitiver Wurzelreflexion.
  • 72 verschiedene Phasenblöcke
  • Unterdrückte Spiegelstreuung
  • Universelles Montagedesign.
  • Tragbare Leichtbauweise.
  • Einzigartige akustische Struktur.
Spezifikation
  • Finish - Comes in a standard natural white finish and can either be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Thermo-Form (TPS) Polymer

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 1.00

    Installation - The Skyline® T894 Panel has a unique panel design that allows for the standard panel to drop into a 9/16" or 15/16" T-grid system supplied by others. The panels can also be wall-mounted using RPG-provided trim.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerskyline-t894
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment