Unsere UNI-SFER-Ventilserie wurde kürzlich verbessert, um unseren Kunden auch bei hohen Temperaturen und Drücken die beste Leistung zu bieten. Alle RB-Ventile sind mit einem Anti-Ejection-System namens „Anti Blow Out System“ ausgestattet: Der Schaft ist jetzt im Inneren des Ventilkörpers montiert und wird außen nicht durch das Gewinde blockiert. Durch das spezielle Innendesign des Ventils und das Entfernen scharfer Kanten erreichen wir einen niedrigen Tropfenverlustkoeffizienten. Vernickelung aller wasserberührten Oberflächen nach europäischen Richtlinien. Diese Eigenschaft macht dieses Ventil für den Einsatz mit Trinkwasser gemäß WRAS, ACS und DM 174 geeignet. Die RB-Produktion erfolgt zu 100 % in Italien. SCHAFT MIT 4 O-RINGEN: - PTFE-O-Ring: ist unser Dichtungsring. Es garantiert die Dichtigkeit des Ventils und hilft, die Leckage bei Tropfen zu reduzieren - FKM-O-Ring hat eine hohe chemische Beständigkeit - NBR-O-Ring: geeignet für Trinkwasser-, Gas- und Heizungssysteme - PTFE-O-Ring verhindert den Kontakt zwischen Körper und Schaftmetall und garantiert einfache Bedienung TEMPERATURBEREICH - FKM bis +280°C - PTFE bis +200°C - NBR bis +130°C ARBEITSDRUCK BIS 50 BAR, die verstärkten Dicken der Körperoberflächen tragen dazu bei, den Widerstand des Ventils gegenüber dem Innendruck, der Montage- und Installationsfestigkeit zu erhöhen. HOHE DURCHFLUSSRATE. Das spezielle Design und die sorgfältige interne Fertigung beseitigen jede scharfe Kante und reduzieren Tropfenverluste erheblich. VERSTÄRKTER VORBAU, Unser Vorbau ist sehr robust und hält dank seiner Struktur auch extremen Belastungen stand. 4”), F/F-Gewinde, mit Aluminiumgriff • 1501 (1/4”-4”), M/F-Gewinde, mit Aluminiumgriff • 1503 (1/2”-1”), M/M-Gewinde, mit Aluminiumgriff • 1510 (1/4”-4”), F/F-Gewinde, mit Stahlgriff • 1511 (1/4”-4”), M/F-Gewinde, mit Stahlgriff • 1520 (1/4”- 1”), Innengewinde, mit T-Griff aus Aluminium • 1521 (1/4”-1”), Außengewinde, mit T-Griff aus Aluminium • 4504 (1/2”-2”), Innengewinde und Anschlussstutzen für Verteiler, mit Aluminium-T-Griff • 1530 (1/2”-2”), Innen-/Innengewinde, mit verlängertem ISO-T-Griff aus Polyamid, kondensations- und tropffrei • 1581 (1/2”-2 “), M/F-Gewinde, mit abschließbarer Kappe