Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPAD Walk Through Access Door
GPAD Walk Through Access Door
    Ruskin

    GPAD Walk Through Access Door

    Google-Übersetzung,

    Die GPAD Access-Tür besteht aus einem Aluminiumrahmen und einer verzinkten Stahlplatte. Es verfügt über:

    • Erhältlich in verschiedenen Höhen und Breiten.
    • Bequemer Durchgangszugang zu Kanalinnenräumen in Niedrig- bis Mitteldrucksystemen und Plenums.
    • Extrem geringe Leckage von weniger als 0,1 cfm/Zoll Umfang bei geschlossener Tür.
    Spezifikation
    • Available in a variety of heights and widths, Ruskin's GPAD offers convenient, walkthrough access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums. Extremely low leakage of less than .1 cfm/perimeter inch is provided when door is closed (based on AMCA Standard 500 tests).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGPAD
    • ProduktfamilieAccess Fittings for Air Ductwork
    • ProduktgruppeAccess Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-24
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_23_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork access doorsets
    • Klassifizierung23 33 33
    • Format2014TitelDuct-Mounting Access Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 27 13
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit