Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bocaro
RZB
Archiviert

Bocaro

Serie: Bocaro Schutzart: IP 66 Schutzklasse: I Spannung kombiniert: 220 - 240 V / 50 Hz Dekorative Pollerleuchten mit quadratischem Querschnitt aus korrosionsbeständigem Aluminium pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. LED-Schutzabdeckung Glas klar. Leuchtmittel (Netzspannungs-LED-Modul) im Lieferumfang enthalten. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung. Sichtfarbe: anthrazit metallic Montageart: Stand Abmessungen: L 156, B 156, H 1100 Lampe: LED Lebensdauer: 50000 h (L80/B10) Lichtfarbe: 4000K Sockel: ohne Sockel Schaltungsart Lampe 1: Betriebsgerät nicht notwendig Sicherheitszeichen: F-Zeichen Schlagschutz: IK06 (Schlagschutz 1 Joule) Bemessungslichtstrom: 1700lm Bemessungsleistung: 20W Ausstrahlwinkel Ausgabe: 113° Anzahl Leuchten an Sicherung B10A: 40 Anzahl Leuchten an Sicherung B16A: 60 Anzahl Leuchten an Sicherung C10A: 65 Anzahl Leuchten an Sicherung C16A: 102 Blendungsbewertungsindex UGR: 28,4 EEK kombiniert: A+
Technische Spezifikation
  • Referenznummer611991-0031-1
  • ProduktfamilieOutdoor luminaire
  • ProduktgruppeBollards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)156
  • Breite (mm)156
  • Tiefe (mm)1100
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)8.55
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
  • IFCClassificationLampe
  • Klassifizierung12 43 13
  • Format2014TitelLamps
  • OmniClassNummer23-35 45 15
  • OmniClassTitelLamps
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit