Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900

    Bicycle bollard BELLA - BEL900

    Google-Übersetzung,

    Die Fahrradpoller von BELLA sind eine effiziente und sichere Parklösung, die Funktionalität und Zugänglichkeit vereint. Da sowohl Rahmen als auch Räder des Fahrrads gesichert werden können, bietet BELLA sicheres Fahrradparken und fügt sich gleichzeitig harmonisch in das Stadtbild ein.

    BELLA ist ein schlanker Fahrradständer mit Platz für bis zu zwei Fahrräder. Die robuste und stabile Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, optional auch pulverbeschichtet, bietet eine stilvolle und langlebige Lösung für kleinere Besucherparkplätze, Schulen, Betriebe und Raststätten.

    Mit dem BELLA Fahrradpoller setzen wir unser Engagement für die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Parklösungen für urbane Umgebungen fort.

    Spezifikation
    • Product name: Bicycle bollard BELLA

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Frame locking

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Casting, Bolting

      Height: 900mm

      Length: 285mm

      Number of bicycle spaces: 1-2 pcs

      Recommended mounting distance: 700-1200mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbicycle-bollard-bella-bel900
    • ProduktfamilieBELLA
    • ProduktgruppeBike Bollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich