Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Markenheldfoto

Ein einladender Eingang bei Skånemejerier

Als Skånemejerier in Kristianstad beschloss, seinen Eingangsbereich zu erneuern, war das Ziel, eine Außenumgebung zu schaffen, die Mitarbeiter und Besucher gleichermaßen willkommen heißt und inspiriert. Die Landschaftsarchitektin Frida Recht von Eden Landskap wurde mit der Gestaltung des Bereichs beauftragt. Das Ergebnis war ein neu gepflasterter Weg und ein kleiner Sitzbereich, umgeben von großzügigen Pflanzbeeten mit verschiedenen Stauden, Gräsern, Zwiebelpflanzen und Solitärbäumen.

Frida Recht beschreibt die Herausforderungen und Lösungen des Projekts:

Als modernes Unternehmen stellt Skånemejerier hohe Anforderungen an Effizienz, Funktionalität und Nachhaltigkeit. Eine Winterlagerung oder Wartung der Außenmöbel war im Rahmen des Projekts nicht möglich.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, entschied sich Frida für die feuerverzinkten Hulda-Außenmöbel.

Ich fand, dass das feuerverzinkte Hulda zusammen mit dem Kantstahl, der den Weg von den Pflanzflächen trennt, dem stranggepressten Mauerwerk aus den 1940er-Jahren sowie den vorhandenen Betonelementen und neuen Betonpflanzgefäßen eine schöne Gesamtästhetik schuf, erklärt sie.

Es gibt auch viele Stahldetails im gesamten Gelände, sowohl an den Gebäuden als auch an den dort eingesetzten Fahrzeugen.

Ziel war es, eine Umgebung zu schaffen, die elegant und zugleich einladend ist.

Eine Verbindung, die den modernen Charakter der Molkerei widerspiegelt und gleichzeitig ihre starke Verbindung zur umgebenden Kulturlandschaft betont“, sagt Frida.

Durch die Kombination funktionaler und ästhetischer Elemente, die den hohen Ansprüchen von Skånemejerier gerecht wurden, schuf das Projekt eine einladende und freundliche Atmosphäre für alle Besucher des Geländes.