Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fahrradpoller ISOTOP - ISO
Fahrradpoller ISOTOP - ISO
Fahrradpoller ISOTOP - ISO
Fahrradpoller ISOTOP - ISO
Fahrradpoller ISOTOP - ISO

    Fahrradpoller ISOTOP - ISO

    ISOTOP Fahrradpoller vereinen Funktionalität und Ästhetik auf elegante Weise. Ihr unaufdringliches und elegantes Design dient nicht nur der praktischen Fahrradsicherung, sondern ist auch ein stilvolles Element im Außenbereich, das die Ästhetik des Ortes aufwertet – selbst wenn keine Fahrräder abgestellt sind.

    Mit einer Kapazität von 1–2 Fahrradstellplätzen ist ISOTOP eine intelligente Lösung, die Benutzerfreundlichkeit und Design optimal vereint und sich somit perfekt für Orte eignet, an denen sowohl praktische Funktion als auch ästhetischer Wert höchste Priorität haben.

    Spezifikation
    • Produktname: Fahrradpoller ISOTOP Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Eigenschaften: Rahmenverriegelung Material: Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Guss, Verschraubung Anzahl Fahrradstellplätze: 1–2 Stück Empfohlener Montageabstand: 900–1200 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbicycle-bollard-isotop-iso
    • ProduktfamilieISOTOP
    • ProduktgruppeBike Bollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich