Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fahrradträger BAJKER - BAJ100
Fahrradträger BAJKER - BAJ100
Fahrradträger BAJKER - BAJ100
Fahrradträger BAJKER - BAJ100
Fahrradträger BAJKER - BAJ100
Fahrradträger BAJKER - BAJ100
Fahrradträger BAJKER - BAJ100

    Fahrradträger BAJKER - BAJ100

    Der BAJKER Fahrradständer ist eine effiziente und sichere Parklösung, die Funktionalität und Zugänglichkeit optimal vereint. Da Rahmen und Räder abschließbar sind, bietet BAJKER sicheren Schutz für Fahrräder und Lastenräder und fügt sich gleichzeitig elegant in das Stadtbild ein. Die BAJKER Parklösung eignet sich besonders für Orte mit viel Platz und kann in lockeren Reihen aufgestellt werden, um die Zugänglichkeit zu maximieren. Andererseits kann ein freistehender Fahrradständer im urbanen Raum als praktischer Besucherparkplatz im Kleinformat dienen, was die Flexibilität und Vielseitigkeit von BAJKER unterstreicht. Die robuste und stabile Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, optional auch pulverbeschichtet, ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch eine zuverlässige und nachhaltige Lösung für kleinere Besucherparkplätze, Schulen, Betriebe und Raststätten. Mit dem BAJKER Fahrradständer setzen wir unser Engagement für innovative und nachhaltige Parklösungen im urbanen Raum fort.
    Spezifikation
    • Produktname: Fahrradständer Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Merkmale: Rahmenverriegelung Material: Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Erdverankerung, Verschraubung Höhe: 700 mm Länge: 1000 mm Anzahl Fahrradstellplätze: 1–2 Empfohlener Montageabstand: 700–1200 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbicycle-rack-bicycles-baj100
    • ProduktfamilieBike Stands
    • ProduktgruppeBAJKER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich