Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fahrradständer CS c/c 600 Doppel 8 Ablagen - CS860
Fahrradständer CS c/c 600 Doppel 8 Ablagen - CS860
Fahrradständer CS c/c 600 Doppel 8 Ablagen - CS860
Fahrradständer CS c/c 600 Doppel 8 Ablagen - CS860
Fahrradständer CS c/c 600 Doppel 8 Ablagen - CS860

    Fahrradständer CS c/c 600 Doppel 8 Ablagen - CS860

    Die CS-Fahrradständer sind eine funktionale und kostengünstige Lösung für mehr Ordnung und Sicherheit beim Fahrradparken. CS ist eine zuverlässige Lösung, die für alle Fahrradreifen geeignet ist und mit stabilen Rundrohrbögen ausgestattet ist, um die Fahrradabstellplätze klar zu trennen und ein sicheres Abschließen von Rahmen und Rädern zu ermöglichen. Die stabile Konstruktion aus robustem, feuerverzinktem Stahl, optional mit Pulverbeschichtung, macht CS zu einer langlebigen und ästhetisch ansprechenden Lösung. Der Fahrradständer eignet sich besonders für Schulen, Unternehmen, Raststätten und andere Einrichtungen, in denen sicheres Fahrradparken höchste Priorität hat. Die Sicherheit wird durch die Möglichkeit, Rahmen und Räder abzuschließen, erhöht, während das Design ein effizientes und ordentliches Fahrradparken ermöglicht. Der CS-Fahrradständer ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter ein- und zweiseitige Modelle sowie eine platzsparende Hoch-/Niedrig-Variante mit abwechselnden Ebenen für die Fahrräder. Mit Varianten inklusive Rahmenverriegelung, mit oder ohne Radhalter, bietet der CS-Fahrradständer nicht nur ein praktisches, sondern auch ein ästhetisch ansprechendes und sicheres Fahrradparksystem für vielfältige Einsatzbereiche.
    Spezifikation
    • Produktname: Fahrradständer CS c/c 600 Doppelständer mit 8 Ablagen Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Merkmale: Radhalterung Rahmenverriegelung Material: Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Freistehend (kann verschraubt werden) Anzahl Fahrradstellplätze: 8 Radhalterung: 600 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbicycle-rack-cs-c-c-600-double-8-shelves-cs860
    • ProduktfamilieCS
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit