Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fahrradständer HL 4 Ablagen - HL400
Fahrradständer HL 4 Ablagen - HL400
Fahrradständer HL 4 Ablagen - HL400
Fahrradständer HL 4 Ablagen - HL400
Fahrradständer HL 4 Ablagen - HL400

    Fahrradständer HL 4 Ablagen - HL400

    Der HL-Fahrradständer ist eine intelligente und effektive Lösung für Ordnung und Sicherheit beim Fahrradparken. Dank seines platzsparenden Designs, der abwechselnd hohen und niedrigen Abstellpositionen und der robusten Rundrohrbögen ist er eine zuverlässige Wahl für Schulen, Bürogebäude und Raststätten. Der HL ist mit stabilen Rundrohrrahmen ausgestattet, die ein sicheres und sicheres Verriegeln von Rahmen und Rädern gewährleisten. Die langlebige Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, optional mit Pulverbeschichtung und anderen Oberflächenbehandlungen, garantiert eine lange Lebensdauer und ein ansprechendes Aussehen. Der Fahrradständer bietet nicht nur effektiven Diebstahlschutz durch die Verriegelung von Rahmen und Rädern, sondern auch eine platzsparende Parklösung. Die abwechselnd hohen und niedrigen Abstellpositionen erleichtern das Parken. Der HL-Fahrradständer kann einseitig aufgestellt oder im Boden verankert werden und ist somit eine flexible und anpassungsfähige Lösung für alle Umgebungen, in denen sicheres Fahrradparken erforderlich ist.
    Spezifikation
    • Produktname: Fahrradständer HL 4 pl Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Merkmale: Radhalter Rahmenverriegelung Einseitig Abwechselnd hohe und niedrige Radhalter sparen Platz Material: Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Freistehend (kann verschraubt werden) Anzahl Fahrradstellplätze: 4 Radhalter: 350 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbicycle-rack-hl-4-pl-hl400
    • ProduktfamilieHL
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich