Der Hochlehner DAGNY hebt die Serie auf ein neues Niveau an Komfort und Präsenz. Die hohe, umschließende Rückenlehne bietet natürliche Unterstützung bis zum Nacken und sorgt für ein entspanntes Sitzerlebnis – ob in sonnigen Innenhöfen, auf offenen Plätzen oder in grünen Parks. Hier kann der Körper zur Ruhe kommen, ohne dabei auf die stilvolle Designsprache zu verzichten, die die Serie in öffentlichen Räumen so präsent gemacht hat.
Zusammen mit dem DAGNY Hocker bildet er die perfekte Ergänzung, die den Komfort erhöht und flexible Einsatzmöglichkeiten eröffnet.
Wie alle Möbel der Serie wird auch dieser Stuhl in Schweden gefertigt und mit viel Liebe zum Detail in Bezug auf Form, Funktion und Material hergestellt. Das Stahlgestell und die massiven schwedischen Kiefernholzplatten trotzen den Belastungen des Alltags und machen ihn zu einem Möbelstück, das sowohl in seiner Langlebigkeit als auch in seiner Ästhetik überzeugt. Der Hochlehner DAGNY vereint sorgfältige Verarbeitung mit einem zeitlosen, weichen Design. Das Ergebnis ist ein Stuhl, der nicht nur einen Raum ausstattet, sondern in den urbanen Umgebungen der Zukunft einen einladenden Ort für Pausen, Besprechungen und ruhige Momente schafft.