Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hundetoilette DOGGE 60 L - DOG620
Hundetoilette DOGGE 60 L - DOG620
Hundetoilette DOGGE 60 L - DOG620
Hundetoilette DOGGE 60 L - DOG620

    Hundetoilette DOGGE 60 L - DOG620

    DOGGE ist eine zuverlässige und einfach zu handhabende Hundetoilette, die sich durch Stabilität und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. DOGGE ist in zwei Größen erhältlich und lässt sich so an unterschiedliche Abfallmengen und Leerungsintervalle anpassen. Die robuste Konstruktion der Hundetoilette zeigt sich in jedem Detail. Ihr ergonomisches Design erleichtert die Entleerung. Die abschließbare, seitlich öffnende Tür ist ein praktisches Detail, das die Handhabung und Reinigung zusätzlich vereinfacht. Ob für kleine oder große Flächen – DOGGE erfüllt die Anforderungen an eine zuverlässige und effiziente Hundetoilette und ist somit eine hervorragende Lösung für saubere und gepflegte öffentliche Plätze. Ergänzung mit anderen Abfallbehältern: DOGGE gehört zur TACK-Produktfamilie, die auch 60-Liter-Abfallbehälter und 125-Liter-Sortierbehälter umfasst. Alle Abfallbehälter der Serie lassen sich zu einer kompletten Sortierlösung für Parks und andere öffentliche Bereiche kombinieren.
    Spezifikation
    • Produktname: Hundetoilette DOGGE 60 L Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Merkmale: Abschließbare Tür Variante mit Beutelhalter oder Innenfass Material: Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Freistehend (kann verschraubt werden) Breite: 340 mm Tiefe: 340 mm Höhe: 985 mm Volumen: 60 l
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdog-latrine-dogge-60-l-dog620
    • ProduktfamilieDOGGE
    • ProduktgruppeDog Waste Bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich