Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parkmöbel FILT mit Beleuchtung - FIL300
Parkmöbel FILT mit Beleuchtung - FIL300
Parkmöbel FILT mit Beleuchtung - FIL300
Parkmöbel FILT mit Beleuchtung - FIL300
Parkmöbel FILT mit Beleuchtung - FIL300
Parkmöbel FILT mit Beleuchtung - FIL300

    Parkmöbel FILT mit Beleuchtung - FIL300

    FILT ist nicht nur ein Möbelstück, sondern auch eine einladende Plattform, die zum Verweilen und gemeinsamen Erleben einlädt. Wie eine Picknickdecke auf einer beliebten Wiese schafft FILT einen Ort, an dem Menschen zusammenkommen und Momente miteinander teilen können. Mit FILT verfolgen wir das Ziel, ein neutrales Erscheinungsbild zu schaffen, bei dem das Möbelstück eher einen unterstützenden Hintergrund bildet als ein Objekt, das Bewunderung hervorruft. Es ist ein demokratisches Alltagsmöbel, das die Aktivitäten der Menschen im Alltag erleichtert. Die LED-Beleuchtung des Möbels ist warm und dezent und schafft so nicht nur eine angenehme Atmosphäre, sondern macht FILT auch zu einem sicheren Ort, wenn es dunkel wird. FILT ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: als komplettes Parkmöbelset mit Pfosten, Abfallbehälter und Beleuchtung, als Variante mit Pfosten und Beleuchtung sowie als einfachere Version, die nur aus der Plattform besteht. Unabhängig vom Design ist FILT ein vielseitiges und einladendes Möbelstück für den öffentlichen Raum.
    Spezifikation
    • Produktname: Parkmöbel FILT mit Beleuchtung Designer: Blank Architects Hersteller: Saferoad Citylife Merkmale: Mit Beleuchtung Material: Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Erdverlegung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpark-furniture-filt-with-lighting-fil300
    • ProduktfamilieFILT
    • ProduktgruppeOther seating furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich