Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sofa DAGNY mit Armlehnen - DAG112
Sofa DAGNY mit Armlehnen - DAG112
Sofa DAGNY mit Armlehnen - DAG112
Sofa DAGNY mit Armlehnen - DAG112
Sofa DAGNY mit Armlehnen - DAG112
Sofa DAGNY mit Armlehnen - DAG112

    Sofa DAGNY mit Armlehnen - DAG112

    DAGNY bietet die perfekte Balance zwischen Ästhetik und gutem Komfort. Die zeitlose Formensprache macht die Möbel leicht platzierbar, und sie fügen sich in alle Arten von Stadt-, Park- und Hofumgebungen ein.

    Die Parkmöbel werden in Schweden hergestellt und mit großer Sorgfalt in Bezug auf Form, Funktionalität und Materialwahl produziert. Das Ergebnis sind Möbel, die einer langfristigen Nutzung im öffentlichen Außenbereich standhalten.

    Zur Möbelserie gehören Stühle, Bänke, Sofas und Tische. Die Konstruktion ist solide mit einem Gestell aus Stahl und massiven Brettern aus schwedischer Kiefer, und die Sitzmöbel sind sowohl mit als auch ohne griffige Armlehnen erhältlich.

    Spezifikation
    • Produktname: Sofa DAGNY mit Armlehnen Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Merkmale: Mit Armlehnen Materialien: Kiefernholz, verleimt, mit Leinöl imprägniert (Linax) Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Verschraubung (unterirdisch) Tiefe: 510 mm Höhe: 790 mm Länge: 1310 mm Sitzhöhe: 450 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersofa-dagny-with-armrests-dag112
    • ProduktfamilieBenches with Backrest
    • ProduktgruppeDAGNY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich