Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tisch DAGNY - DAG700
Tisch DAGNY - DAG700
Tisch DAGNY - DAG700
Tisch DAGNY - DAG700
Tisch DAGNY - DAG700

    Tisch DAGNY - DAG700

    DAGNY bietet die perfekte Balance zwischen Ästhetik und Komfort. Das zeitlose Design ermöglicht eine einfache Platzierung der Möbel und fügt sich harmonisch in jede Art von Stadt-, Park- und Hofumgebung ein.

    Die Parkmöbel werden in Schweden gefertigt und mit größter Sorgfalt hinsichtlich Form, Funktionalität und Materialauswahl hergestellt. Dadurch sind die Möbel für den langfristigen Einsatz im öffentlichen Raum bestens geeignet.

    Die Möbelserie umfasst Stühle, Bänke, Sofas und Tische. Die Konstruktion ist robust mit einem Stahlrahmen und massiven schwedischen Kiefernholzplatten. Die Sitzmöbel sind wahlweise mit oder ohne griffige Armlehnen erhältlich.

    Spezifikation
    • Produktname: Tisch DAGNY Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Material: Kiefernholz, verleimt, mit Leinöl imprägniert (Linax) Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Verschraubung (unterirdisch) Breite: 650 mm Höhe: 720 mm Länge: 1810 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertable-dagny-dag700
    • ProduktfamilieDAGNY
    • ProduktgruppeTables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich