Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SSH-Verbindung zum Papierkorb mit Downdraft - SSH110
SSH-Verbindung zum Papierkorb mit Downdraft - SSH110
SSH-Verbindung zum Papierkorb mit Downdraft - SSH110
SSH-Verbindung zum Papierkorb mit Downdraft - SSH110

    SSH-Verbindung zum Papierkorb mit Downdraft - SSH110

    Der SSH-Abfallbehälter ist eine geräumige und leistungsstarke Lösung für die Abfallentsorgung im öffentlichen Raum und an stark frequentierten Orten. Die Behälter sind extrem robust und langlebig und halten den meisten Belastungen stand. Stabile Seitenwände aus Streckmetall sorgen für eine gute Belüftung des Abfallbehälters. Die seitlich öffnende Tür ist ergonomisch gestaltet und ermöglicht ein bequemes Entleeren ohne das Heben schwerer Müllsäcke. Der Deckel ist in zwei Ausführungen erhältlich: flach oder mit Einschub.
    Spezifikation
    • Produktname: SSH-Mülleimer mit Abluftsystem Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Merkmale: Abschließbare Tür Geeignet für Müllsäcke Material: Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Freistehend (kann einbetoniert werden) Breite: 575 mm Höhe: 960 mm Volumen: 160 Liter
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertrash-can-ssh-with-downdraft-ssh110
    • ProduktfamilieSSH
    • ProduktgruppeLitter Bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich