Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Papierkorb FELIX 25 L - FEL250
Papierkorb FELIX 25 L - FEL250
Papierkorb FELIX 25 L - FEL250

    Papierkorb FELIX 25 L - FEL250

    Der FELIX Abfalleimer mit flachem Deckel ist einer der robustesten und zuverlässigsten Abfalleimer auf dem Markt. Dank seiner einfachen Konstruktion lässt er sich problemlos an Wänden, Pfosten oder Laternenmasten anbringen. Diese stabile Konstruktion ist nicht nur leicht zu montieren, sondern bietet auch eine praktische Halterung für Müllbeutel. FELIX ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Unabhängig von der gewählten Variante ist er ein zuverlässiges und langlebiges Produkt, das seine Funktion hervorragend erfüllt.
    Spezifikation
    • Produktname: Abfalleimer FELIX 25 L Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Eigenschaften: Zur Wand-/Pfostenmontage Material: Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet Stahl, feuerverzinkt Befestigung: Wand-/Pfostenmontage Breite: 330 mm Höhe: 455 mm Volumen: 25 Liter
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwastebasket-felix-25-l-fel250
    • ProduktfamilieFELIX
    • ProduktgruppeLitter Bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich