Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Muro Cortina Climalit Plus Cool Lite ST

Muro Cortina Climalit Plus Cool Lite ST

Google-Übersetzung,

COOL-LITE® ST ist eine Familie von Sonnenschutzprodukten, die sich durch Folgendes auszeichnen:

  • Haltbarkeit: Sie können entweder als Doppel- oder monolithische Verglasung konfiguriert werden, ohne dass ihre Eigenschaften beeinträchtigt werden.
  • Verarbeitung: Die gleiche Ausführung kann laminiert, wärmebehandelt, im Siebdruckverfahren bedruckt oder gebogen werden.

Die Breite des Sortiments ermöglicht es uns, auf die Anforderungen jedes Projekts einzugehen, sowohl ästhetisch (Farbton und Reflexion) als auch technisch (Sonnenfaktor).

Spezifikation
  • Por sus características, durabilidad, facilidad de transformación y estética la gama COOL-LITE® ST se recomienda su aplicación en espacios acristalados, donde se quiera controlar la entrada de energía solar, sin mejorar el aislamiento térmico:

    • Soluciones en vidrio monolítico o laminar.
    • Hoja exterior en doble piel.
    • Marquesinas.
    • Soluciones de privacidad.
Technische Spezifikation
  • Referenznummermuro-cortina-climalit-plus-cool-lite-st
  • ProduktfamilieMuro Cortina
  • ProduktgruppeClimalit Plus Cool Lite ST
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • ETIM-CodeEC003188
  • ETIM-NameGlass