Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gyproc - Concealed Ceiling (Moisture Resistant)
Gyproc - Concealed Ceiling (Moisture Resistant)

    Gyproc - Concealed Ceiling (Moisture Resistant)

    Google-Übersetzung,

    Feuchtigkeitsbeständige Gyproc®-Platte, 9 mm.

    Die feuchtigkeitsbeständige Gyproc-Platte (9 mm) wird für den Einsatz in Innenbereichen mit intermittierender Feuchtigkeit empfohlen, beispielsweise in Küchen- und Badezimmerdecken. Sie eignet sich auch für den Einsatz in geschützten Außendecken.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGyproc_Concealed-Ceiling-Moisture-Resistant
    • ProduktfamilieGyproc
    • ProduktgruppeCeiling
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)9
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    • Nettogewicht (kg)20.02
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien