Vetotop XT423 ist ein einkomponentiger, gebrauchsfertiger, flüssiger Härter, Staubbindemittel und Verdichter auf Natriumsilikatbasis. Er eignet sich ideal für Beton, da er mit dem im Beton enthaltenen freien Kalk reagiert und so Oberflächenstaubbildung und Aushärtung verhindert. Dank seiner Penetrationsfähigkeit dringt das Produkt dauerhaft in die Betonoberfläche ein und wirkt nicht nur oberflächlich.
Das System umfasst:
Anwendungsgebiete:
Merkmale und Vorteile:
Entwurfskriterien:
Vetotop XT423 ist ein dauerhafter Oberflächenhärter und Staubschutz. Die flüssige Lösung dringt in die Betonoberfläche ein und reagiert mit dem freien Kalk im Beton, um die Poren dauerhaft zu verschließen und die Oberfläche zu härten. Um eine dauerhafte Kristallisation und damit eine Beeinträchtigung der Bodenoptik zu vermeiden, ist es wichtig, die Gebrauchsanweisung zu beachten und die behandelte Fläche innerhalb einer Stunde nach der Anwendung gründlich mit Wasser abzuwaschen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Afrika |
|---|---|
Bahrain | Ägypten |
Irak | |
Jemen | |
Jordanien | |
Katar | |
Kuwait | |
Libanon | |
Oman | |
Palästina | |
Saudi-Arabien | |
Syrien | |
Vereinigte Arabische Emirate |