Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCG Ceiling Thermal Insulation Staycool  600x4000x150
SCG Ceiling Thermal Insulation Staycool  600x4000x150

    SCG Ceiling Thermal Insulation Staycool 600x4000x150

    Google-Übersetzung,

    SCG Deckenwärmedämmung Staycool 600x4000x150

    Blick auf Umweltfreundlichkeit und Verbesserung der Lebensqualität: Zirkularität

    Attribut : Reduzieren Sie den Ressourcenverbrauch / recycelbaren oder recycelten Inhalt

    Message Communication für Umweltfreundlichkeit : SCG-Wärmedämmung für Decke STAYCOOL-SERIE 150 mm. besteht zu mindestens 80 % aus recyceltem Material (ersetzt die Verwendung von 100 % Natursand).

    Startdatum : 31.03.2020

    Ablaufdatum : 31.03.2023

    Spezifikation
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - (Reduce Energy Consumption)
      - (Regional Material)
      - (Recycled Material)
      - (Environmental label)* Only TREES
      - (VOC Content) ** Only LEED
      - (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - (Formaldehyde Content) **** Only WELL
      - (Halogenated Flame Retardant) < 100 ppm **** Only WELL
      - (Asbestos) < 1000 ppm **** Only WELL
      - Health Product Declaration (HPD) *** Only LEED & WELL
      - (LCA - Life Cycle Assessment) **Only LEED
      - (EPD – Environmental Product Declaration) **Only LEED
      - (Material Ingredient) Cradle to Cradle, Health Product Declaration, CASRN (Chemical Abstract Service Registration Number)

          Third Party Eco label :

          • Carbon Footprint Label
          • Energy Efficiency Labeling
        Technische Spezifikation
        • ReferenznummerSCG_Ceiling_Thermal_Insulation_Staycool_600x4000x150
        • ProduktfamilieInsulation
        • ProduktgruppeCeiling Thermal Insulation
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2021-01-18
        • Editionsnummer1
        • Höhe (mm)150
        • Breite (mm)600
        • Tiefe (mm)4000
        Links
        Verwandt
        • HauptmaterialGlaswolle
        • Entwickelt inThailand
        • Hergestellt inThailand
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen

        Verfügbarkeit in den Regionen

        Asien