Schüco AD UP 75 BL, wärmegedämmtes Aluminium Tür-System mit 75 mm Grundbautiefe.
Konstruktionsmerkmale:
Außen flächenbündige Türkonstruktion mit außen umlaufender 7 mm Schattenfuge.
5 Kammer Profilaufbau, symmetrisch angeordnet, bestehend aus drei Aluminiumschalen die mittels spezieller Isolierstege ohne Dämmschäume verbunden sind. Die Türflügelprofile sind als Hybridverbund mit einem großem schubfesten Anteil zwischen Innen- und Mittelschale sowie einer entkoppelten Außenschale, als "schubloser Verbund" auszuführen. Die Entkopplung muss zwischen der äußeren Aluminiumhalbschale und dem Isoliersteg erfolgen um den Bi-Metall-Effect zu verringern. Die Türflügel sind mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehrung gefertigten Flügelprofil auszuführen. Die Abdichtung muss über zwei Anschlagsdichtungsebenen erfolgen.
Das Nachrüsten einer Mitteldichtung muss gewährleistet sein. Die Beschlagsmontage erfolgt in der Aluminium Mittelschale, nicht im Isoliersteg. Eine Bauwerksbefestigung ist im Profil mittig über die Mittelschale möglich. Der untere Türabschluss ist, soweit keine anderen Anforderungen an den Fußpunkt durch Normen / Richtlinien / LBO's gegeben sind, mit einer stabilisierenden zwischen gesetzten thermisch getrennten Aluminium- Schwelle und entsprechenden Dichtformstücken, auszustatten.
Profilbautiefen:
- 75 mm Blendrahmen, Pfosten, Riegel
- 75 mm Flügelrahmen (Tür)
Profilansichtsbreiten:
- 63 mm Einsatzblendrahmen nach innen öffnende Tür
- 37 mm Einsatzblendrahmen nach außen öffnende Tür
- 127 mm Blendrahmen / Sockel, unten
- 76 mm Blendrahmen, seitlich und oben
- 108 mm Pfosten
- 108 mm Riegel
- 119 mm Flügelrahmen, nach außen öffnend
- 87 mm Flügelrahmen, nach innen öffnend
- 44 mm Blendrahmenverbreiterung